Kastoplossing met uitsparing voor drukknoppen afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Rondom naadloze siliconenafdichting tussen kast/behuizing en deksel. Hygiƫnische zeskantsnelsluiting.
- Bestelnr.:
- HD 1686630
- Uitvoering
- Hygienic Design behuizingen
- Materiaal
- Kast en deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Sluitingsschroef: roestvaststaal
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 - Oppervlak
- Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010) - Levering
- Kast rondom gesloten
Deksel met uitsparing voor schakelaar
Afdichting en snelsluitingen (meegeleverd) - Afmetingen
- Breedte voorzijde: 160 mm
Breedte (achterzijde): 182 mm
Hoogte voorzijde: 220 mm
Hoogte achter: 242 mm
Diepte: 90 mm - Rastermaat
- 60 mm
- Uitsparingen (aantal x Ø)
- 6 x 30,5 mm
- IK-code
- IK08
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Hygiënische zeskantsnelsluiting
Aantal sluitingen: 4 - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,1 kg
- Brutogewicht
- 2,153 kg
- Douanetariefnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177995444
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- HD-drukknopkast, BHD: 160x220x90 mm, roestvaststaal 1.4301, 6 knopuitsparing, Ø 30,5 mm
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions