Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ dynamic 1,0 kW – 2,6 kW

Artikelnummer: SK 3186937

De serie koelaggregaten Blue e+ dynamic is ontworpen voor gebruik in dynamische toepassingen. De aggregaten zijn getest volgens DNV-CG-0339 en zijn daardoor bijzonder geschikt voor toepassing op schepen (bijv. kasten/behuizingen in machinekamers). Door de bijzonder stabiele mechanische constructies zijn de koelaggregaten geschikt voor alle toepassingen waarbij het aggregaat is blootgesteld aan hoge trillingsbelastingen, zoals in havens (kraaninstallaties), in de logistiek (order pickers) ofp op luchthavens (bagagetransportsystemen).

Artikelnummer: 3124010

Netspoel Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ dynamic

Artikelnummer: 3124300

IoT-interface

Artikelnummer:
SK 3186937
Uitvoering
wandmontage
Dynamic
Voordelen
Efficiënter: zeer hoge seasonal energy efficiency ratio (SEER) > 6,2
Meer flexibiliteit: veelzijdig te gebruiken bij dynamische toepassingen zonder ingrijpende infrastructuurmaatregelen – zelfs het naderhand aanpassen is eenvoudig te realiseren
Meer zekerheid: maximaal betrouwbaar, minder onderhoudsintensief en snel gebruiksgereed
Eenvoudiger: gemakkelijk te plannen, te exploiteren en te monteren
Toepassingsgebieden
voor maritieme en dynamische toepassingen
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Opties
Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 2 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 2 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
Nominale spanning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Opmerking
Om aan de EMC-eisen overeenkomstig DNV-CG-0339 te voldoen moet per fase een extra spoel (SK 3124.010) in de voedingskabel van het koelaggregaat worden ingebouwd. Met deze spoel is gebruik alleen mogelijk bij 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60Hz. Het apparaat SK 3187.937 is uitsluitend te gebruiken in 3-fase modus.
Met het downloaden van de software wordt tussen de contractpartner en Rittal een overeenkomst gesloten voor het vrije gebruik van de software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden.
Voor de beveiliging van Blue e+ koelaggregaten is een geschikte overspanningsbeveiliging noodzakelijk: - bedrijfsspanning < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. - bedrijfsspanning > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Tolerantie: 110 V -10 % (99 V) en 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) en 480 V +6 % (509 V)
Hint Construction
Gedeeltelijke inbouw iet mogelijk
Nominaal vermogen
0,73 kW
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 1.250 m³/h
Intern circuit: 1.250 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) 50/60 Hz
7,6
Afmetingen
Breedte: 450 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 294 mm
Noodzakelijke montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 433 mm
Uitsparingshoogte: 1.579 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Intern circuit IP 55
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-513A
Aantal: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,67 t
Temperatuurregeling
e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...60 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koudemiddelcircuit (actief)
3 °C...60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik heatpipe
-20 °C...45 °C
Instelbereik
20 °C...50 °C
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
24 bar
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
55,2 kg
Brutogewicht
72,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
889,79
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177977242
Product omschrijving
SK-koelaggregaat Blue e+, wandmontage, 2,0 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, plaatstaal, BHD: 450x1600x294 mm
Toelatingen
30 - KC Korea
DNV
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding – R-513A
Info sheet
Licence Terms (Software)
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Software
Updater