Blue e+ ventilator met EC-technologie

Artikelnummer: SK 3240900

De energie-efficiënte uitvoering met EC-technologie wordt niet alleen gekenmerkt door de nieuwe IoT-functie. De Blue e+ ventilator opent ook de deur voor een groot aantal andere voordelen – van energie-efficiëntie, monitoring en duurzaamheid tot een hogere luchtverplaatsing (175 - 1.160 m³/h).

Artikelnummer:
SK 3240900
Uitvoering
wandmontage
EC
Product omschrijving
De Blue e+ ventilatoren bereiken de maximale luchtverplaatsing door de standaard toepassing van vouwfilters. Dankzij het brede ingangsbereik (100-240 V) is een wereldwijde toepassing mogelijk. Het aansturen en monitoren via de ModBus-interface maakt exclusieve features mogelijk (automatische filterreiniging, filteronderhoudsindicatie en noodkoelfunctie)
Voordelen
Maximale luchtverplaatsing met vouwfilter in de leveringstoestand
Breed ingangsbereik van 100 - 240 V
De IoT-koppeling maakt exclusieve features mogelijk, zoals automatische filterreiniging, filteronderhoudsindicatie en noodkoelfunctie
Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster
Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak
De diagonale ventilatortechniek zorgt door de hogere drukstabiliteit voor een gelijkmatige en constante ventilatie van de kast
Montage zonder gereedschap
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 7035
Levering
Compleet inbouwgereed, incl. vouwfilter
Ventilator
Diagonaal, EC-motor
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter)
Bij 50 Hz: 218 m³/h
Bij 60 Hz: 218 m³/h
Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vouwfilter
Bij 50 Hz: 188 m³/h
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)
Bij 50 Hz: 175 m³/h
Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vliesfilter
Bij 50 Hz: 130 m³/h
Nominale spanning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 13,4 W
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,2 A
Afmetingen
Breedte: 255 mm
Hoogte: 255 mm
Diepte: 137,5 mm
Inbouwdiepte
116,5 mm
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 224 mm
Uitsparingshoogte: 224 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54 met vliesfilter/vouwfilter
IP 55 met vouwfilter en absorberende mat
IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse NEMA
Type 12 met vliesfilter/vouwfilter
Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
Bedrijfstemperatuurbereik
-25 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...70 °C
Geluidsniveau
Bij 50 Hz: 48 dB(A)
Interfaces
0 - 10 V/PWM-ingang
Toerentaluitgang
potentiaalvrij meldcontact
RS485 (ModBus)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,1 kg
Brutogewicht
2,324 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177998070
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK Blue e+ ventilator, Ec-technologie, 218 m³/h, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD: 255 x 255 x 137,5 mm, RAL 7035
Toelatingen
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Further instructions
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek