Alle relevante bedieningsparameters worden direct op het display van de LCP weergegeven. Dit biedt u de mogelijkheid om belangrijke functies van de LCP direct te bewaken en om instellingen aan te geven.
- Artikelnummer:
- SK 3314030
- Product omschrijving
- Het display biedt u de mogelijkheid om belangrijke functies van de LCP direct te bewaken en instellingen aan te geven.
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Touchscreen kleurendisplay
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- SK 3314XX8 (UL-versie): de apparaten worden standaard met display geleverd.
- SK 3314XX0 (CE-versie): vanaf serienummer 2025K000110475 (productiedatum: 16 september 2025) kan uitsluitend het display 3314030 als toebehoren worden gebruikt.
- Geschikt voor bestelnr.
- SK 3314.130/230/238/250/260/268/530/538/540/542/548/550/560/568/570
- SK 3314.020/025
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,27 kg
- Brutogewicht
- 0,307 kg
- Douanetariefnummer
- 85312040
- EAN
- 4028177984950
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Product omschrijving
- SK-touchscreen kleurendisplay, voor LCP Rack/Inline CW
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Info sheet