Tableau voor draadrollen, geschikt voor montagetafels en de WS 540. De bevestiging aan het bedradingsstation vindt plaats aan het verticale bevestigingsprofiel voor de linker- of rechterzijde.
- Artikelnummer:
- AS 4051118
- Uitvoering
- links
- Product omschrijving
- Tableau voor draadrollen, geschikt voor montagetafels en de WS 540. De bevestiging aan het bedradingsstation vindt plaats aan het verticale bevestigingsprofiel voor de linker- of rechterzijde.
- Technische gegevens
- Montagevlak: (B x H x D): 375 x 20 x 475 mm
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7016
- Levering
- Draadrolhouder
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- Voor toepassing van het Wire Station WS 540 is het verticale bevestigingsprofiel (4051.106) nodig.
- Geschikt voor bestelnr.
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,8 kg
- Brutogewicht
- 7,2 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957398
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Product omschrijving
- AS Draadhouder links