Draadrolhouder

Artikelnummer: AS 4051119

Tableau voor draadrollen, geschikt voor montagetafels en de WS 540. De bevestiging aan het bedradingsstation vindt plaats aan het verticale bevestigingsprofiel voor de linker- of rechterzijde.

Artikelnummer:
AS 4051119
Uitvoering
rechts
Product omschrijving
Tableau voor draadrollen, geschikt voor montagetafels en de WS 540. De bevestiging aan het bedradingsstation vindt plaats aan het verticale bevestigingsprofiel voor de linker- of rechterzijde.
Technische gegevens
Montagevlak: (B x H x D): 375 x 20 x 475 mm
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7016
Levering
Draadrolhouder
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Voor toepassing van het Wire Station WS 540 is het verticale bevestigingsprofiel (4051.106) nodig.
Geschikt voor bestelnr.
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,8 kg
Brutogewicht
7,2 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177957497
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Product omschrijving
AS Draadhouder rechts
Documentatie
Handleiding