Montagebeugel voor deurschakelaar in de VX, VX IT, TX CableNet

Bestelnr.: VX 5302351

Voor bevestiging van een deurschakelaar aan het frame.

Bestelnr.:
VX 5302351
Product omschrijving
Voor het bevestigen van een deurschakelaar aan het frame van de VX, VX IT en TX CableNet in combinatie met de verschillende deurvarianten van deze behuizingen. Afhankelijk van de betreffende deurvariant vindt de bevestiging plaats aan het horizontale profielframe aan de bovenzijde of aan de verticale profielen aan de zijkant.
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,065 kg
Brutogewicht
0,069 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177965645
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
Montagebeugel voor bevestiging van een deurschakelaar aan het frame van de VX, VX IT in combinatie met de diverse deurvarianten van het kast-/behuizingssysteem VX, VX IT.
Documentatie
Info sheet