Behuizingverbinder Verstelbaar

Artikelnummer: CP 6016200

Tussen Command-Panel, klemmenkasten, wandkasten en horizontale of verticale vlakken. De verbindingshelften aan beide behuizingen voormonteren, in elkaar schuiven en met de bevestigingsschroef vastzetten resp. zwenkhoek instellen.

Artikelnummer:
CP 6016200
Product omschrijving
Tussen Command-Panel, klemmenkasten, wandkasten en horizontale of verticale vlakken. De verbindingshelften aan beide behuizingen voormonteren, in elkaar schuiven en met de bevestigingsschroef vastzetten resp. zwenkhoek instellen.
Materiaal
Zinkspuitwerk
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal voor beide zijden.
Opmerking
De bevestigingsschroeven kunnen worden vervangen door de standaard klemhendel (M10 x 50 mm).
Rotation angle/swivel area
± 105° verstelbaar door de vertanding in stappen van 7,5°
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,6 kg
Brutogewicht
1,778 kg
Douanetariefnummer
79070000
EAN
4028177319509
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Product omschrijving
CP Behuizingverbinder, verstelbaar, zwenkbereik +/- 105°, zinkspuitwerk, RAL 7035
Documentatie
Info sheet