- Artikelnummer:
- CX 6700000
- Uitvoering
- Onderdeel
- Materiaal
- Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal, 2,5 mm
- Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing boven open
Deur resp. dubbele deur voor, met 3-punts sluitsysteem
Montageplaat
Bodemplaten
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 675 mm
Diepte: 400 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 520 mm x 625 mm
- Aantal deuren
- 1
- Deuropeningshoek
- 130°
- IK-code
- IK10
- Opmerking
- Voor het afsluiten van het lessenaar-onderdeel is een afsluitplaat nodig
- Voor een 2-delige lessenaaropbouw is een lessenaar-middendeel en een afdekplaat voor het lessenaar-middendeel nodig
- Voor een 3-delige lessenaaropbouw zijn een lessenaar-middendeel en een lessenaar-bovendeel nodig
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Aantal sluitingen
- 1
- Uitvoering sluiting
- 3-punts sluitsysteem
- Binnenwerk
- 3 mm dubbelbaard
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 31 kg
- Brutogewicht
- 33 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983595
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
-
CX-lessenaarsysteem, lessenaar onderdeel, BHD: 600x675x400 mm, plaatstaal