Lessenaar CX

Bestelnr.: CX 6746000

Eendelige lessenaar voor bediening en bewaking, met royale montageplaat en hoge beschermklasse IP 55 in vier verschillende breedten.

Bestelnr.: 6730800

CX aluminium profiel

Bestelnr.: 2500310

Systeemverlichting LED

Bestelnr.: 2565110

Aardlitzen

Bestelnr.: 2435400

Comforthandgreep AX

Bestelnr.: 2515200

Tekeninghouder van plaatstaal in breedte variabel

Bestelnr.: 2500300

Systeemverlichting LED

Bestelnr.: 2568500

Aardlitzen

Bestelnr.:
CX 6746000
Uitvoering
Lessenaars
Materiaal
Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak
Behuizing, deksel en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing, achter en aan de zijkanten gesloten
Deur resp. dubbele deur voor, met 3-punts sluitsysteem
Montageplaat
Deksel met knevelsluitingen, achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische vergrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig.
Bodemplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 970 mm
Diepte: 400 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
520 mm x 900 mm
Diepte boven
495 mm
Diepte onder
400 mm
Aantal deuren
1
IK-code
IK10
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Basismateriaal
Plaatstaal
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 970 mm
Diepte boven: 495 mm
Diepte onder: 400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
45 kg
Brutogewicht
48,875 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177983618
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Product omschrijving
CX-lessenaar, BHD: 600x970x400 mm, plaatstaal
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens