Breedtedeling voor VX

Artikelnummer: VX 8620901

Verdeelt de kastbreedte in twee bereiken. Hierdoor kunnen bijv. in kasten met een breedte van 1200 mm montageplaten, kabelbevestigingsrails of zwenkramen van kasten met een breedte van 600 mm worden ingebouwd.

Artikelnummer:
VX 8620901
Product omschrijving
Verdeelt de kastbreedte in twee bereiken. Hierdoor kunnen bijv. in kasten met een breedte van 1200 mm montageplaten, kabelbevestigingsrails of zwenkramen van kasten met een breedte van 600 mm worden ingebouwd.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
3 kg
Brutogewicht
3,04 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177922624
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX-breedtedeling, D: 600 mm
Documentatie
Info sheet
Load brochure