RiLineX-aansluitruimte-afdekking voor NH-zekeringlastscheiders

Artikelnummer: RX 9365532

RiLineX-aansluitruimte-afdekking voor RiLineX NH-zekeringlastscheiders DIN 2, toepasbaar bij montageplaat- en railkoperopbouw.

Artikelnummer:
RX 9365532
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
Geschikt voor bestelnr.
9362210
9362215
9362250
9363210
9363215
Afmetingen
Breedte: 208,5 mm
Hoogte: 60 mm
Diepte: 89,6 mm
Brandbelasting
3,002 MJ/m²
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,436 kg
Brutogewicht
0,439 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,96
Douanetariefnummer
85472000
ETIM 9
EC000775
Product omschrijving
RX Aansluitruimte-afdekking voor NH-zekeringlastscheiders DIN 2
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Quick guide