Voor configuratie en weergave van de parameters en meetwaarden van de netanalyser REM 801 en de uitbreidingsmodulen daarvan.
- Artikelnummer:
- SV 9393222
- Levering
- Display
Aansluitkabel USB 2.0 (type A- op type B-connector), lengte 1,8 m - Bedrijfstemperatuurbereik
- -10 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 0...75 %
- Vervuilingsgraad
- 2
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- Front IP 40
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Brutogewicht
- 0,402 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177984943
- Product omschrijving
- SV-extern display REM RD 96 voor netanalyser REM 801
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding