Voor het aansluiten van externe meetpunten.
- Artikelnummer:
- SV 9393230
- Product omschrijving
- Voor het aansluiten van externe meetpunten.
- Levering
- 2 aansluitmodulen
2 busaansluitingen (links/rechts)
2 schermklemmen
2 schroefklemmen
2 eindbeugels - Bedrijfstemperatuurbereik
- -10 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...25 %
- Vervuilingsgraad
- 2
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Voor montagerailopbouw
- Ja
- Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Aansluiting van ronde aders, massief
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Aansluiting voor ronde aders
- AWG 16 - 24
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,36 kg
- Brutogewicht
- 0,366 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177984974
- Product omschrijving
- SV-aansluitmoduul REM 800-CON
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding