Als bovenste afsluiting bij de toepassing van deeldeuren.
- Artikelnummer:
- SV 9682328
- Uitvoering
- gesloten
- Product omschrijving
- Als bovenste afsluiting van modulaire frontindelingen bij de toepassing van deeldeuren. De frontplaten kunnen eenvoudig van buitenaf worden verwijderd door het losdraaien van de schroeven. Het voor de montage benodigde verdeelprofiel is bij de levering van de gemonteerde deeldeuren inbegrepen.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 300 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,68 kg
- Brutogewicht
- 4,08 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177929661
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Product omschrijving
- VX Frontplaat, boven, voor kastbreedte 800 mm, H=300 mm, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding