Voor de opname van bijv. blokbatterijen.
- Bestelnr.:
- SV 9692020
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Load capacity static
- 200 kg
2.000 N - Montagevlak
- Breedte: 509 mm
Diepte: 514 mm - Geschikt voor
- Breedte: 600 mm
Diepte: 600 mm - Geschikt voor bestelnr.
- 9690.020
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7 kg
- Brutogewicht
- 7,176 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 17,83 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177045798
- Product omschrijving
- VX ESS-legbord, hoogbelastbaar, BD: 600x600 mm
- Documentatie
- Handleiding