Anti-Fingerprint / Anti-Graffiti

A sujeira não tem chance

Na antiguidade os gregos já sabiam disso. O nosso mundo é composto de minúsculas partículas. Hoje a pesquisa se beneficia deste conhecimento. Pois a nanotecnologia permite a entrada no reino dos átomos e com isso a alteração das estruturas da substâncias na gama do nanômetro.

As nanotintas criam uma superfície densa, na qual as menores partículas se alojam umas ao lado das outras sem espaços entre elas. As vantagens são óbvias: A sujeira não tem chance. As impressões digitais nos teclados e telas sensíveis ao toque pertencem ao passado. Raramente as impurezas permanecem aderidas e, caso contrário, são facilmente removidas. Mesmo o grafite pode ser removido sem problemas com uma lavadora de alta pressão. Atrativo é a aplicação da tecnologia não só na área exterior, como também no circuito externo de trocadores de calor onde a redução das impurezas causa o prolongamento da eficiência no desempenho.

  • Princípio

    • Minimização da energia liberada a partir da superfície por nanotecnologia química.
    • Estruturas antiaderentes auto-organizáveis.

  • Propriedades do produto

    • Transparente, boa aderência ao substrato.
    • Proteção da superfície prolongada, inerte com boa resistência mecânica e química.

  • Efeito

    • Revestimento contínuo resistente à água e ao óleo, i.e., bom repelente de água e fluidos orgânicos.
    • Propriedades antiaderentes: por isso a probabilidade de sujeira é reduzida e a limpeza mais fácil, o grafite pode ser removido com lavadora de alta pressão.

  • Gama de aplicações

    • Superfícies pintadas (também pintada a pó).
    • Superfícies em aço inoxidável.