Graus de proteção IP

Graus de proteção de acordo com IEC 60 529 (EN 60 529)

A identificação do grau de proteção IP é feita através de 2 dígitos de referência:

 

Grau de proteção contra contatos acidentais e corpos estranhos: primeiro dígito de referência

Primeiro
Dígito de referência
Descrição Definição
1 Proteção contra corpos estranhos sólidos com 50 mm de diâmetro ou maiores A sonda objetiva, esfera com 50 mm de diâmetro, não deve penetrar por completo1).
2 Proteção contra corpos estranhos sólidos com 12,5 mm de diâmetro ou maiores A sonda objetiva, esfera com 12,5 mm de diâmetro, não deve penetrar por completo1).
O corpo de teste articulado deve penetrar até no máx. 80 mm; porém, é preciso que seja mantida distância suficiente.
3 Proteção contra corpos estranhos sólidos com 2,5 mm de diâmetro ou maiores A sonda objetiva, esfera com 2,5 mm de diâmetro, não deve penetrar de forma alguma1).
4 Proteção contra corpos estranhos sólidos com 1,0 mm de diâmetro ou maiores A sonda objetiva, esfera com 1,0 mm de diâmetro, não deve penetrar de forma alguma1).
5 Proteção contra pó A entrada de pó na caixa não é totalmente impedida; porém, o pó não pode entrar na caixa em quantidades que prejudiquem o funcionamento satisfatório e a segurança do equipamento.
6 Vedação contra pó Não há qualquer entrada de pó na caixa com uma baixa pressão de 20 mbar.

1) O diâmetro total da sonda objetiva não deve penetrar através de uma abertura da caixa.

 

Grau de proteção contra água: segundo dígito de referência

Segundo
Dígito de referência
Descrição Definição
1 Proteção contra gotejamento O gotejamento vertical não deve ter efeitos nocivos.
2 Proteção contra gotejamento no caso de a caixa ter uma inclinação de até 15° O gotejamento vertical não deve ter efeitos nocivos no caso de a caixa ter um ângulo de inclinação de até 15° em ambos os lados da vertical.
3 Proteção contra borrifos de água Água borrifada em um ângulo de até 60° em ambos os lados da vertical não deve ter efeitos nocivos.
4 Proteção contra respingos de água A água respingada de qualquer direção contra a caixa não deve ter efeitos nocivos.
5 Proteção contra jatos de água Os jatos de água vindos de qualquer direção contra a caixa não devem ter efeitos nocivos.
6 Proteção contra jatos fortes de água Os jatos fortes de água vindos de qualquer direção contra a caixa não devem ter efeitos nocivos.
7 Proteção contra os efeitos da submersão da caixa na água por algum tempo A água não deve entrar na caixa em quantidades que possam ter efeito nocivo quando a caixa é submersa em água por tempo limitado sob condições padronizadas de pressão e tempo.
8 Proteção contra os efeitos da submersão da caixa na água por tempo prolongado A água não deve entrar na caixa em quantidades que possam ter efeito nocivo quando a caixa é submersa em água por tempo prolongado sob condições a serem determinadas entre o fabricante e o usuário. As
condições devem ser, porém, mais difíceis do que as indicadas no dígito de referência 7.
9 Água no caso de limpeza a alta pressão/jato de vapor Os jatos de água vindos de qualquer direção com pressão elevada contra a caixa não devem ter efeitos nocivos.

Exemplo de indicação de um tipo de proteção: IP 43:
Primeiro dígito de referência = 4:
Proteção contra corpos estranhos sólidos com 1,0 mm de diâmetro ou maiores
Segundo dígito de referência = 3:
Proteção contra borrifos de água