Sistemas de iluminação Iluminações de sistema - acessórios Acessórios para sistemas de iluminação, como cabos de ligação e chave de posicionamento da porta. Iluminações de sistema - acessórios Cabo de ligação Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED. Ir para o produto Iluminações de sistema - acessórios Chaves de posicionamento de portas para sistema de iluminação LED Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED. Ir para o produto Iluminações de sistema - acessórios Distribuidor T com duas tomadas e um conector Para criar derivações seguras e protegidas contra contatos acidentais ao instalar os cabos de sistemas de iluminação LED e caixas de tomadas. Ir para o produto Iluminações de sistema - acessórios Cabo de ligação para sistema de iluminação LED para TI Cabos de ligação e extensão com diferentes tipos de conectores/tomadas. Ir para o produto Iluminações de sistema - acessórios Kit de fixação por ímã para sistema de iluminação LED Para colar no lado de trás das luminárias sem tomada. Ir para o produto Iluminações de sistema - acessórios Chaves de posicionamento de portas com acessórios de montagem, com ou sem cabo de ligação. Ir para o produto Iluminações de sistema - acessórios Acessórios para conexão para confecção própria para sistema de iluminação LED, conector/tomada Ir para o produto Iluminações de sistema - acessórios Acessórios para conexão para confecção própria para sistema de iluminação LED, condutor para chave de posicionamento da porta Cabo de ligação com conector pré-instalado para mais facilidade e agilidade ao conectar o sistema de iluminação LED. Com extremidade aberta para cortar o cabo de ligação no comprimento desejado. Ir para o produto Iluminações de sistema - acessórios Kit para montagem de chaves de posicionamento de portas para TE 8000 Para fixação de uma chave de posicionamento de portas no quadro de teto do armário de rede TE 8000. Ir para o produto Iluminações de sistema - acessórios Acessórios para conexão para sistema de iluminação LED compacto Com cabo de ligação LED ou com cabo de conexão LED. Ir para o produto Iluminações de sistema - acessórios Adaptador para o cabo de ligação para sistema de iluminação LED compacto Adaptador para o cabo de ligação, tensão de entrada de 100 - 230 V AC e tensão de saída de 24 V DC, 1 A Ir para o produto Iluminações de sistema - acessórios Kit de fixação por ímã para sistema de iluminação LED compacto Para fixação segura em todas as superfícies metálicas. Ir para o produto Iluminações de sistema - acessórios Cantoneira adaptadora TS Cantoneira adaptadora TS Ir para o produto Iluminações de sistema - acessórios Cantoneira universal Cantoneira universal. Ir para o produto