Caixas e armários

Caixas pequenas

Grande variedade de caixas compactas: modelos em policarbonato PK, variantes em alumínio GA, versões compactas KX, caixas de bornes em chapa de aço, com ou sem flange, E-Boxes e caixas bus. As caixas para fixação na parede atendem aos mais altos padrões de proteção dos componentes elétricos para instalações de controle de pequeno porte. Grau de proteção até IP66.

Caixas pequenas

Caixas em policarbonato PK

Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede, opcionalmente com tampa cinza ou transparente. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada...

Caixas pequenas

Caixas em alumínio fundido GA

Caixa robusta de alumínio fundido para fixação na parede, pintada. Grau de proteção IP 66. Ideal para aplicação em ambientes agressivos graças à proteção contra...

Caixas pequenas

Caixas compactas KX Caixa de bornes KX, chapa de aço, sem flange

A caixa compacta KX, caixa de bornes KX, sem flange oferece versatilidade na instalação interna e elevado grau de proteção.

Caixas pequenas

Caixas compactas KX Caixa de bornes KX, chapa de aço, com flange

A caixa compacta KX, caixa de bornes KX, com flange oferece versatilidade na instalação interna e facilidade no roteamento dos cabos, além de aproveitamento ideal do espaço.

Caixas pequenas

Caixa de bornes KX Aço inoxidável

As caixas compactas da linha KX em aço inoxidável oferecem a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança em inúmeras aplicações.

Caixas pequenas

Caixas compactas KX E-Box KX, chapa de aço

A caixa compacta KX, E-Box KX, em chapa de aço oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho.

Caixas pequenas

E-Box KX Aço inoxidável

A E-Box KX em aço inoxidável oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho. As dobradiças de 180° de série facilitam o acesso ao interior da caixa.

Caixas pequenas

Caixas compactas KX Caixas bus KX em chapa de aço, com fecho de lingueta Mini

Caixa em chapa de aço para fixação na parede, com tampa e visor. Grau de proteção IP 65 / NEMA 12. Para instalação de módulos Bus e sensores de praticamente todas as marcas.

Caixas pequenas

Caixas bus KX Aço inoxidável

A caixa bus KX em aço inoxidável oferece acesso facilitado pelas dobradiças de 180° de série, além de ter um elevado grau de proteção de IP66.

Caixas pequenas

Caixas de bornes KL

Caixa para fixação na parede com tampa em chapa de aço ou aço inoxidável, nos modelos com flange e grau de proteção IP55 e sem flange com grau de proteção IP66. O painel traseiro com...

Caixas pequenas

Caixas bus BG Aço inoxidável

Caixa de barramento em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304), incl. dobradiça de 180°. Grau de proteção IP 66.