Sistemas de braço articulado

Sistema de braço articulado CP 60

Capacidade de carga de um braço de 1 m = 600 N. O sistema de braço articulado CP 60 é compatível com o sistema CP 120.

Sistema de braço articulado CP 60

Perfil de sustentação CP 60 fechado

Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta fechada de cabos com diâmetro amplo.

Sistema de braço articulado CP 60

Perfil de sustentação CP 60 aberto

Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta de cabos aberta para facilitar o acesso em caso de manutenção e a...

Sistema de braço articulado CP 60

Perfil de sustentação com altura regulável Para sistemas de braço articulado

O novo perfil de sustentação com altura regulável garante uma visão perfeita dos elementos essenciais para a comunicação entre homem e máquina. O sistema pode ser montado na lateral diretamente nos...

Sistema de braço articulado CP 60

Adaptador de inclinação de 10° para conexão do braço articulado com Ø 130 mm

Para montagem entre o sistema de acoplamento 60/120, sistema de fixação 60/120 ou o sistema de acoplamento angular 60/120 e o painel de comando.

Sistema de braço articulado CP 60

Adaptador de inclinação de 10° para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm

Para montagem entre o sistema de acoplamento 60 ou o sistema de fixação 60 e o painel de comando.

Sistema de braço articulado CP 60

Adaptador de inclinação de ±45° para conexão do braço articulado com Ø 130 mm

Para montagem entre o sistema de acoplamento 60/120, sistema de fixação 60/120 ou o sistema de acoplamento angular de 90° 60/120 e o painel de comando.

Sistema de braço articulado CP 60

Adaptador de inclinação de +100°/-60° para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm

Para montagem no tampo de mesa IW, pronto para fixação com Ø 130 mm, em superfícies ou para fixações/acoplamentos com conexão de braços articulados de 120 x 65 mm. Para painéis com peso de...

Sistema de braço articulado CP 60

Acoplamento de inclinação para sistema de braço articulado CP 60

Para instalar dois painéis ou duas caixas em um sistema de braço articulado / sistema vertical.

Sistema de braço articulado CP 60

Adaptadores para conexão de braços articulados com Ø 130 mm para 120 x 65 mm

Para instalar painéis de comando com recorte para braço articulado de 120 x 65 mm e o console com conexão VESA 75/100

Sistema de braço articulado CP 60

Adaptadores

Elemento de união entre sistemas maiores e menores de braço articulado e para montar painéis de comando planos pequenos.

Sistema de braço articulado CP 60

Adaptadores Para painéis Pro Panel da Siemens

Para montar o Siemens Simatic no sistema de braço articulado CP-40 em aço ou no sistema CP 60/120 com conexão de braços articulados medindo 120 x 65 mm.

Sistema de braço articulado CP 60

Fixação CP 60 para conexão do braço articulado com Ø 130 mm

Para a conexão fixa do painel no sistema de braço articulado 60.

Sistema de braço articulado CP 60

Acoplamento CP 60 para conexão do braço articulado com Ø 130 mm

Para a conexão giratória do painel na parte vertical do sistema de braço articulado 60.

Sistema de braço articulado CP 60

Fixação CP 60 para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm

Para a conexão fixa do painel no sistema de braço articulado 60.

Sistema de braço articulado CP 60

Acoplamento CP 60 para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm

Para a conexão giratória do painel na parte vertical do sistema de braço articulado 60

Sistema de braço articulado CP 60

Acoplamento angular de 90° CP 60 para conexão do braço articulado com Ø 130 mm

Para a conexão giratória do painel na parte horizontal do sistema de braço articulado. Painel suspenso ou sobreposto. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.

Sistema de braço articulado CP 60

Articulação superior CP 60 Saída horizontal

Para a conexão giratória do sistema de braço articulado em superfícies horizontais, permite também a instalação suspensa em tetos. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.

Sistema de braço articulado CP 60

Fixação em paredes/pisos CP 60, grande

Para a conexão estável de sistemas de braço articulado em superfícies horizontais ou verticais.

Sistema de braço articulado CP 60

Fixação em paredes/pisos CP 60, pequena

Para a conexão fixa de sistemas de braço articulado em superfícies horizontais ou verticais.

Sistema de braço articulado CP 60

Articulação de parede CP 60 Saída horizontal

Para a conexão giratória de sistemas de braço articulado em superfícies verticais. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.

Sistema de braço articulado CP 60

Peça angular de 90° CP 60

Para conectar elementos de braço articulado horizontais e verticais. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.

Sistema de braço articulado CP 60

Articulação intermediária CP 60

Para a conexão giratória de perfis de sustentação horizontais instalados no percurso do sistema de braço articulado. Coberturas removíveis para facilitar a passagem de cabos.

Sistema de braço articulado CP 60

Adaptador angular de 90° Para uma combinação de braços articulados de CP 60 para CP 40

Para uma combinação de braços articulados de CP 60 para CP 40

Sistema de braço articulado CP 60

Console de conexão para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm

Para a conexão no verso de painéis de comando planos. Tampa removível para facilitar a passagem de cabos