Tetos Chapas de teto TS Chapas de teto TS Chapa de teto IP 55, lisa para TS Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários TS. Ir para o produto Chapas de teto TS Chapa de teto com IP 2X com recorte para ventilação para TS Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários TS. Ir para o produto Chapas de teto TS Chapas de teto para flanges para entrada de cabos para TS Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários TS. Ir para o produto Chapas de teto TS Flange para entrada de cabos para chapa de teto Flanges para entrada de cabos, com perfurações métricas pré-estampadas, membranas de vedação, luvas de entrada, ou lisas. Ir para o produto Chapas de teto TS Chapa de teto bipartida para entrada de cabos para VX, VX IT, TS, TS IT O modelo bipartido possibilita uma ampliação posterior fácil, simplesmente removendo-se a parte dianteira da chapa para a introdução dos cabos. Ir para o produto Chapas de teto TS Chapa de teto ventilada para TS, TS IT Para substituir o teto padronizado, com e sem entrada de cabos. Ir para o produto Chapas de teto TS Peça distanciadora para chapa de teto Para montagem do teto mantendo uma fresta para ventilação, em três medidas diferentes de altura. Imprópria para o transporte com talha ou guindaste. Ir para o produto