Passagem de cabos de 19" Passagem de cabos atrás do nível de 19" Passagem de cabos atrás do nível de 19". Passagem de cabos atrás do nível de 19" Gaveta de 19" Para acomodar o comprimento excessivo dos cabos Gaveta com 1 UA para a reserva de cabos de forma organizada, compacta e segura nos níveis de 19", pode ser montada entre dois níveis de 19", independentemente do sistema do armário. Ir para o produto Passagem de cabos atrás do nível de 19" Painel de entrada de cabos com régua de escova 482,6 mm (19") Com recorte de 390 x 40 mm (2 UA) ou de 390 x 20 mm (1 UA) com régua de escova, possibilidade de montagem de suportes para fixação de cabos. Ir para o produto