Para fixação da base soleira no piso sem necessidade de deslocar o armário ou a combinação de montagem modular de armários. Para parafusos de fixação com até 12 mm de Ø.
Para montar um sistema de chassi ou uma guia para fixação de cabos dentro da base soleira. Adequada para acabamentos da base soleira com 100 e 200 mm de altura em chapa de aço e aço inoxidável.
Para nivelar posteriormente as irregularidades no piso no local de montagem até no máximo 15 mm. A montagem é efetuada com a cantoneira da base soleira.
Para fechar perfeitamente o vão entre duas bases soleiras modulares. É necessária para fechar o vão na parte de trás quando três ou mais bases soleiras são montadas modularmente.
Necessárias quando os acabamentos laterais da base soleira de 100 mm ou 200 mm são virados 90° para serem montados para se obter uma maior estabilização para o transporte de armários montados em módulos.