Sistemas de trilhos

Trilhos e divisórias

Para montagem interna individual e para a criação de níveis de montagem adicionais.

Trilhos e divisórias

Trilho de montagem TS 18 x 38 mm

Para a montagem no perfil de armário vertical TS do nível de montagem externo, no perfil de armário horizontal TS e no trilho para montagem na base para CM.

Trilhos e divisórias

Trilho para montagem na base Para TP

Para montagem na profundidade do armário nos pinos roscados existentes, sem necessidade de processamento mecânico. Esquema de perfurações em 2 lados. Proporciona opções adicionais de montagem.

Trilhos e divisórias

Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.

Trilhos e divisórias

Trilhos de montagem 23 x 23 mm para VX, TS, VX SE

Para a montagem nos perfis horizontais e verticais dos armários utilizando elementos de fixação adicionais.

Trilhos e divisórias

Trilho adaptador para compatibilidade com o VX

Para fazer uma instalação interna do VS SE compatível com o VX25. Para situações de instalação personalizada é possível cortar o trilho adaptador VX.

Trilhos e divisórias

Trilho adaptador Para compatibilidade PS

Montagem nos perfis verticais do armário TS para definição da compatibilidade com: Trilho de montagem PS, chassis de montagem PS, chassis PS.

Trilhos e divisórias

Trilho de montagem TS 17 x 17 mm para TS

Para a criação de uma estrutura auxiliar para a separação do espaço de instalação do sistema de barramento e como equipamento de montagem para capacidade de cargas ligeiras e médias.

Trilhos e divisórias

Trilho combinado de 19"/ETSI para armários multifuncionais

Para a configuração interna dos armários multifuncionais.