Interfaces

  • Tampa para interface Para interruptor de segurança FI
    Tampa para interface Para interruptor de segurança FI

    Segundo a norma EN 60 204-1, todos os circuitos elétricos com corrente nominal ≤ 20 A que alimentam as tomadas dos painéis de máquinas precisam ser protegidos por meio de um interruptor de segurança contra corrente residual com corrente diferencial nominal ≤ 30 mA. Preparada para a instalação de interruptores de segurança FI / disjuntores padrão de 2 polos.

    More

  • Tampa modular para interface
    Tampa modular para interface

    Utilização universal, para acesso rápido a interfaces e a tomadas, a respectiva caixa permanece fechada.

    More

  • Extensão de interface com conexão na parede
    Extensão de interface com conexão na parede

    Para extensão de interfaces de interiores de caixas – por exemplo, computadores industriais e Switches – até o lado externo da caixa.

    More

  • Módulo de montagem RJ45
    Módulo de montagem RJ45

    Módulo de montagem para extensão de interface com conexão na parede de fêmea-fêmea ou fêmea-macho.

    More

+
[X] Close

Required