Acessórios

Fixação de cabos

Acessórios para mais versatilidade na introdução dos cabos nos sistemas de caixas e armários, bem como para maior eficiência no roteamento dos cabos nos modelos com esquema de perfurações de 19": entradas de cabos, placas flangeadas, prensa-cabos, passagens de cabos, acessórios para o roteamento dos cabos dentro das caixas e armários e gerenciamento de cabos de 19".

Fixação de cabos

Roteamento modular de cabos

Opções de roteamento modular de cabos estão disponíveis nos modelos em placa flangeada modular em plástico e quadro de vedação modular. O roteamento modular de cabos oferece ampla versatilidade na...

Fixação de cabos

Roteamento de cabos para aberturas na base

As chapas de base inclusas no fornecimento dos sistemas de caixas e armários da Rittal podem ser substituídas por diferentes chapas para entrada de cabos. As buchas para entrada de cabos e passagem de conectores asseguram um alto grau de...

Fixação de cabos

Chapas para entrada de cabos

Aplicação no lugar de segmentos das chapas de base subdivididas padronizadas. Isso possibilita o posicionamento perfeitamente adequado à placa de montagem.

Fixação de cabos

Placas flangeadas

Para os recortes das caixas para fixação na parede ou para montagem livre em superfícies. Para diferentes modelos de caixas e armários industriais. No caso das caixas de distribuição de rede de 19" para...

Fixação de cabos

Prensa-cabos

Prensa-cabos de poliamida, latão ou aço inoxidável, também disponíveis no modelo EMC. Os prensa-cabos estão disponíveis em modelos com elevado grau de proteção até IP 68 ou IP 69....

Fixação de cabos

Passagem de cabos

Os conectores pré-confeccionados podem ser introduzidos na caixa ou no armário de diversas formas: utilizando réguas de escova, buchas afuniladas, placas para passagem de conectores ou prensa-cabos, adaptadores de isolamento IP para...

Fixação de cabos

Passagem de cabos e fixação de cabos

Existem diversas modalidades para prender os cabos, sendo que o princípio é o mesmo tanto no armário como na base soleira. A fixação dos cabos na base soleira aumenta o espaço de montagem disponível...

Fixação de cabos

Passagem de cabos de 19"

Seja uma caixa de derivação patch ou de distribuição em um andar do edifício com um nível de 19" ou um rack de servidor com dois níveis de 19": a grande variedade de acessórios atende a...