Montagem em polegadas Porcas e parafusos Porcas e parafusos para fixação no nível de 19". Porcas e parafusos Fixadores de 19" com 1 UA com contato Elemento para fixação de um nível de fixação de (19") com 482,6 mm Ir para o produto Porcas e parafusos Porca gaiola M5/M6, para a fixação de módulos eletrônicos, componentes de 482,6 mm (19") e placas cegas nos perfis de fixação de 482,6 mm (19"). Ir para o produto Porcas e parafusos Parafusos torx Para transmissão otimizada do torque de aperto, uma vida útil mais longa da ferramenta e um maior nível de segurança e confiabilidade ao apertar e soltar as conexões parafusadas. Ir para o produto Porcas e parafusos Parafusos de fixação Para módulos eletrônicos, componentes de 482,6 mm (19") e placas cegas. Ir para o produto Porcas e parafusos Prisioneiro de 19" Composto por uma porca de expansão, que é encaixada pelo lado da frente no orifício quadrado e, em seguida, fixada com o parafuso de fixação. Ir para o produto Porcas e parafusos Porcas com mola e parafusos para perfil com ranhura em T M6 x 10 mm para perfil com ranhura em T, garantem uma montagem flexível e segura de componentes de acessórios em trilhos perfilados com ranhura em T. Ir para o produto