Caixa AX
-
Caixa AX Caixa básica AX em chapa de aço
System Perfection. A nova caixa AX em chapa de aço oferece a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança na montagem e instalação interna.
-
Caixas AX IT para fixação em parede com trilhos perfilados de 19", profundidade variável
Caixas para TI para fixação em parede com alto grau de proteção para aplicação industrial. Com trilho perfilado de 19" com profundidade variável e placa flangeada com régua de escova para introdução dos cabos na base da caixa. Grau de proteção até IP 66 (de acordo com a placa flangeada selecionada).
-
Caixa AX Painéis de comando AX com puxadores laterais
O painel de comando com puxadores laterais com base AX em chapa de aço, com recorte para braços articulados com Ø 130 mm dos sistemas CP 60 / 120 / 180, acesso para serviço opcionalmente pela frente ou por trás, placa frontal de alumínio facilmente removível para processamento, grau de proteção IP 55.
-
Caixa AX Painel de comando AX para monitor TFT de mesa de até 24"
O painel de comando para monitor TFT de mesa de até 24" com base AX e conexão VESA 75/100 VESA integrada. Proteção eficaz com design moderno para monitores TFT convencionais de mesa de até 24" nos formatos 16:9 e 16:10. Elevado grau de proteção IP 65.
-
Acessórios para AX
A ampla linha de acessórios para todas as aplicações. Versatilidade, facilidade na montagem e segurança perfeitas para as novas caixas da linha AX.