Sistemas de barramento

  • Sistemas de barramento RiLine Compact
    Sistemas de barramento RiLine Compact

    Até 160 A, 3 polos, encaixe fácil dos componentes sem necessidade de usar ferramenta, proteção total contra contatos acidentais.

    More

  • Sistemas de barramento Mini-PLS
    Sistemas de barramento Mini-PLS

    Até 250 A, distância entre os centros 40 mm, 3 polos, montagem de encaixe pela frente economizando espaço, suporte para montagem sobreposta, proteção completa contra contatos acidentais.

    More

  • Sistemas de barramento RiLine
    Sistemas de barramento RiLine

    Até 1600 A, distância entre centros 60 mm, 3 e 4 polos, proteção completa contra contatos acidentais, para todas as marcas do mundo.

    More

  • Componentes de fusíveis RiLine
    Componentes de fusíveis RiLine

    Componentes de fusíveis inovadores para aplicações IEC ou UL até 630 A.

    More

  • Acessórios RiLine
    Acessórios RiLine

    Suportes de barramento de 1 e 2 polos, barras E-Cu, barras laminadas em cobre, tecnologia de conexão (bornes para conexão de condutores e placas de bornes, bloco de conexão e cobertura do sistema)

    More

+
[X] Close

Required