Painéis cegos e placas frontais Painel cego Placas cegas em alumínio com diferentes unidades de altura. Para o acabamento perfeito de espaços não usados no nível de montagem. Painel cego Painel cego de 482,6 mm (19") Como cobertura de campos não utilizados ou para montagem personalizada. Ir para o produto Painel cego Placa cega de 19" Placas cegas em alumínio com diferentes unidades de altura. Para o acabamento perfeito de espaços não usados no nível de montagem. Ir para o produto Painel cego Dobradiça para placas cegas Dobradiça para placas cegas. Ir para o produto Painel cego Caixa para equipamentos pequenos com 4 UA blindada para um nível de fixação de 482,6 mm (19") A caixa para equipamentos pequenos possui uma base que pode ser deslocada para poder subdividir a caixa. Ir para o produto Painel cego Painel cego de 482,6 mm (19") Fixação sem utilizar ferramenta Serve para fechar espaços vazios no nível de montagem de 482,6 mm (19"). Ir para o produto