- Nº do item:
- SZ 1485.766
- Material
- Porta e quadro da porta: chapa de aço
- Superfície
- Porta: pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Quadro da porta: galvanizado
- Cor
- Porta: RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Porta
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Inclui parafusos de fixação
- Instalações possíveis
- Na AX em plástico nos ressaltos das laterais
- Nota
- Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AX em plástico
- Adequado para largura
- = 600 mm
- Adequado para altura
- = 600 mm
- Espessura da porta
- 1 mm
- Ângulo de abertura da porta
- 105°
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 4,12 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177965867
- ETIM 8
- EC000747
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
Porta interna SZ para caixas AX em plástico, para LxA: 600 x 600 mm