Este item será descontinuado em: 30 de jun de 2024
O item foi substituído pelo item:
2472010
- Nº do item:
- SZ 2472.000
- Descrição do produto
- No caso de instalação em áreas exteriores, a proteção segura com queda d'água para trás. Sua instalação posterior é muito simples.
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Superfície
- Acabamento polido (grão 240)
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- Em instalações externas, em geral recomendamos instalar este teto para proteção contra chuva e incidência de raios UV sobre a caixa/o armário e/ou sobre o vão livre entre a porta e a caixa/o armário
- As verificações dos graus de proteção IP para a proteção da água (2º. dígito característico de acordo com a IEC 60 529) não equivalem às de um armário exterior ou em condições semelhantes
- Dependendo das condições do ambiente, é necessário implementar medidas adicionais
- Adequado para
- Tipo de caixa: AE em aço inoxidável
Largura: = 380 mm
Profundidade: = 210 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,68 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177024502
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
- SZ Teto p / AE aço inox 380x2