- Nº do item:
- AX 1006.000
- Material
- Caixa: aço inoxidável
Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Superfície
- Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
Placa de montagem: galvanizada
- Escopo de fornecimento
- Caixa com porta(s) com ângulo de abertura de 130°
Placa de montagem
Fecho: palheta dupla de 3 mm
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 4X, 12
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 4X, 12
- Código IK
- IK10
- Dimensões
- Largura: 380 mm
Altura: 380 mm
Profundidade: 210 mm
- Espessura da caixa
- 1,5 mm
- Espessura do material da placa de montagem
- 2 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 330 mm x 355 mm
- Quantidade de portas
- 1
- Fecho
- Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 1
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Material lock: Zinco fundido sob pressão
- Material básico
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 9,12 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177814950
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
AX Caixa, LAP: 380x380x210 mm, aço inoxidável 1.4301, com placa de montagem, porta única, 1 fecho de lingueta