E-Box EB

Nº do item: EB 1577.500

Caixa para fixação em parede com porta e placa de montagem em chapa de aço. Grau de proteção IP 66. Com dobradiça de 180°. Fecho que pode ser substituído por sistemas personalizados de fecho.

Nº do item:
EB 1577.500
Material
Caixa e porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com porta com dobradiças
Dobradiça de 180°
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Placa de montagem
Protection category NEMA
NEMA 4
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 300 mm
Altura: 400 mm
Profundidade: 155 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
275 mm x 385 mm
Espessura da caixa
1,38 mm
Espessura da porta
1,25 mm
Espessura do material da placa de montagem
2 mm
Fecho
Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 1
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
7,1 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177251809
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
EB-BOX CAIXA C/300X400X155 RAL 7035
Aprovações
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register of Shipping
UL
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas