Caixas bus BG

Nº do item: BG 1577.530

Caixa para fixação na parede com porta em chapa de aço e visor em policarbonato. Grau de proteção IP 65. É possível fixar módulos bus de praticamente todas as marcas.

Nº do item:
BG 1577.530
Material
Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço
Visor: Policarbonato de 4 mm
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com porta
Visor na porta
Placa de montagem
Protection category NEMA
NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 65
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 400 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 155 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
385 mm x 275 mm
Superfície visível
Largura do visor: 340 mm
Altura do visor: 190 mm
Distância entre a borda inferior do visor até a borda inferior da porta: 42 mm
Espessura da caixa
1,38 mm
Espessura da porta
1,25 mm
Posição de instalação da porta
Embaixo
Fecho
Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 1
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
7,1 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177262034
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
Caixa BUS 400X300X155 C/ JANELA 7035
Aprovações
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas