Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2020
O item foi substituído pelo item:
1610000
Caixas bus BG
Nº do item: BG 1583.520
Caixa para fixação na parede com porta em chapa de aço e visor em policarbonato. Grau de proteção IP 65. É possível fixar módulos bus de praticamente todas as marcas.
- Nº do item:
- BG 1583.520
- Material
- Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço
Visor: Policarbonato de 4 mm - Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa com porta
Visor na porta - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 65
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 200 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 80 mm - Espessura da caixa
- 1,25 mm
- Espessura da porta
- 1,25 mm
- Posição de instalação da porta
- À esquerda
- Quantidade de trilhos de suporte
- 2
- Cut-outs (quantity x diameter)
- 2
- Fecho
- Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 1
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm - Entrada de cabos (quantidade x Ø)
- 2 x M12
M20
M25 - Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 2,76 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177266742
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- BG Caixa BUS 200x300x80