Caixas bus BG Aço inoxidável

Nº do item: BG 1559.010

Caixa de barramento em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304), incl. dobradiça de 180°. Grau de proteção IP 66.

Nº do item:
BG 1559.010
Material
Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido
Dobradiças de 180°: zinco fundido sob pressão
Superfície
Caixa e tampa: acabamento polido (grão 240)
Dobradiças de 180°: cromadas
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa
Dobradiças de 180° (2 unid.)
Trilho de suporte TH 35/7,5
Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Protection category NEMA
NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 200 mm
Profundidade: 123 mm
Espessura da caixa
1,5 mm
Espessura da porta
1,25 mm
Design support rails
Regulável no trilho perfilado
Posição de instalação da porta
Embaixo
Quantidade de trilhos de suporte
1
Fecho
Modelo do fecho: Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Quantidade de fechos: 3
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
6 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177009950
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
Caixa BUS BG 600X200X123 INOX
Aprovações
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas