Este item será descontinuado em: 30 de jun de 2024
Please note the deviating dimensions and design of the new article:
1586000
Caixas bus BG Aço inoxidável
Nº do item: BG 1585.010
Caixa de barramento em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304), incl. dobradiça de 180°. Grau de proteção IP 66.
- Nº do item:
- BG 1585.010
- Material
- Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido
Dobradiças de 180°: zinco fundido sob pressão - Superfície
- Caixa e tampa: acabamento polido (grão 240)
Dobradiças de 180°: cromadas - Escopo de fornecimento
- Caixa com tampa
Dobradiças de 180° (2 unid.)
Trilho de suporte TH 35/7,5
Fecho rápido incluindo buchas plásticas - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Dimensões
- Largura: 400 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 80 mm - Espessura da caixa
- 1,5 mm
- Espessura da porta
- 1,25 mm
- Design support rails
- Fixado em pino vertical
- Posição de instalação da porta
- À direita/à esquerda
- Quantidade de trilhos de suporte
- 1
- Fecho
- Modelo do fecho: Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Quantidade de fechos: 2 - Material básico
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 4,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177011014
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- Caixa BUS 400X300X80 INOX