Caixas compactas KX Caixa de bornes KX, chapa de aço, sem flange

Nº do item: KX 1517.000

A caixa compacta KX, caixa de bornes KX, sem flange oferece versatilidade na instalação interna e elevado grau de proteção.

Nº do item:
KX 1517.000
Descrição do produto
A caixa compacta KX, caixa de bornes KX, sem flange oferece versatilidade na instalação interna e elevado grau de proteção.
Material
Armário: chapa de aço
Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície
Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa
Fecho de lingueta Mini
Protection category NEMA
NEMA 1, 3R, 4, 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Type 1, 3R, 4, 12
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 300 mm
Altura: 200 mm
Profundidade: 80 mm
Espessura da tampa
1,25 mm
Espessura da caixa
1,25 mm
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
2,39 kg
Número da tarifa alfandegária
84879090
EAN
4028177816312
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
KX Caixa de bornes, LAP: 300x200x80 mm, chapa de aço, sem placa de montagem, com tampa, sem placa flangeada
Aprovações
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Certificados
Grau de proteção
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Demais informações
Load brochure
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas