Caixas compactas KX Caixas bus KX em chapa de aço, com fecho de lingueta Mini

Nº do item: KX 1610.000

Caixa em chapa de aço para fixação na parede, com tampa e visor. Grau de proteção IP 65 / NEMA 12. Para instalação de módulos Bus e sensores de praticamente todas as marcas.

Nº do item:
KX 1610.000
Material
Armário: chapa de aço
Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Visor: Policarbonato de 4 mm
Superfície
Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa montada com dobradiça
Visor na tampa
Fechos de lingueta Mini
Protection category NEMA
NEMA 1, 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 65
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Type 1, 12
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 400 mm
Altura: 200 mm
Profundidade: 155 mm
Espessura da tampa
1,25 mm
Espessura da caixa
1,25 mm
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
3,95 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177816671
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
KX Caixa bus, LAP: 400x200x155 mm, chapa de aço, com base fechada, com tampa montada com dobradiça e visor
Aprovações
Bureau Veritas
C-UL
DNV-GL
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Demais informações
Load brochure
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas