- Nº do item:
- KX 1612.000
- Material
- Armário: chapa de aço
Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Visor: Policarbonato de 4 mm
- Superfície
- Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa com tampa montada com dobradiça
Visor na tampa
Fechos de lingueta Mini
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 65
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Type 1, 12
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 155 mm
- Espessura da tampa
- 1,25 mm
- Espessura da caixa
- 1,25 mm
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 6,9 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177816695
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
KX Caixa bus, LAP: 600x300x155 mm, chapa de aço, com base fechada, com tampa montada com dobradiça e visor