Caixas AE

Nº do item: AE 1130.500

Caixa pintada com porta em chapa de aço com placa de montagem e placa flangeada na base.

Trilho para montagem interna for AE/WM

Suporte para fixação na parede para AE

Kit para montagem modular para AX, KX, AE, KL

Retentor de porta

Dobradiça de 180°

Trilho de montagem para AE

Perfil anti-pó

Mini fecho Comfort para AE com lingueta, com fecho VW E1

Nº do item:
AE 1130.500
Material
Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa totalmente fechada com porta(s) com dobradiças
Placa(s) flangeada(s) na base da caixa
Placa de montagem
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção NEMA
NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 1.000 mm
Altura: 760 mm
Profundidade: 300 mm
Espessura da porta
2 mm
Espessura da caixa
1,5 mm
Espessura do material da placa de montagem
3 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
944 mm x 730 mm
Quantidade de portas
2
Quantidade de fechos
2
Fecho
Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Placa flangeada
Tamanho: 4
Quantidade: 2
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
56 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177252417
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
AE ARM.COMP.1000X760X300 RAL7035
Aprovações
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity