O produto sairá de linha em: 30 de jan de 2020
O item foi substituído pelo item:
1468000
Caixas em plástico KS
Nº do item: KS 1468.500
Caixa para fixação em parede com porta em poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro e placa de montagem. Opcionalmente com ou sem porta transparente. Grau de proteção IP 56 ou IP 66. Ajuste contínuo da profundidade da placa de montagem graças aos diversos níveis dentro da caixa. Configuração versátil da parte interna da porta pelos ressaltos integrados. Alto grau de estabilidade pelo poliéster reforçado com fibra de vidro.
- Nº do item:
- KS 1468.500
- Modelo
- sem visor
- Material
- Caixa e porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro GFK
Porta: vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço
Visor: acrílico, 3,0 mm, com perfil de borracha em todo seu contorno, fixado por aperto - Superfície
- Caixa e porta: sem acabamento, plástico colorido
Placa de montagem: galvanizada - Cor
- Semelhante a RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa totalmente fechada com porta com dobradiças com fecho de palheta dupla de 3 mm
Placa de montagem
Perfil de vedação duplo integrado no canto superior e inferior das portas
Perfis laterais em C para ajuste contínuo da profundidade da placa de montagem - Grau de proteção NEMA
- NEMA 4X
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 800 mm
Profundidade: 300 mm - Espessura do material da placa de montagem
- 3 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 517 mm x 750 mm
- Quantidade de portas
- 1
- A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda
- Sim
- Fecho
- Modelo do fecho: Sistema de fecho de 3 pontos
Quantidade de fechos: 1
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm - Nota
- Exposições de longa duração a raios ultravioletas (sol) com vento e chuva podem alterar as características ópticas da superfície. Estas alterações do material não afetam os componentes elétricos instalados na caixa. Se não houver a possibilidade de proteger as caixas contra raios ultravioletas, recomendamos aplicar verniz de poliuretano. As caixas podem ser expostas a uma temperatura entre -30 °C e +75 °C.
- Material básico
- Plástico
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 26,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94037000
- EAN
- 4028177526754
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- *CAIXA EM POLIESTER S/JANELA 600X800X300MM RAL7035