Caixas em plástico KS

Nº do item: KS 1480.500

Caixa para fixação em parede com porta em poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro e placa de montagem. Opcionalmente com ou sem porta transparente. Grau de proteção IP 56 ou IP 66. Ajuste contínuo da profundidade da placa de montagem graças aos diversos níveis dentro da caixa. Configuração versátil da parte interna da porta pelos ressaltos integrados. Alto grau de estabilidade pelo poliéster reforçado com fibra de vidro.

Nº do item:
KS 1480.500
Modelo
sem visor
Material
Caixa e porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro GFK
Porta: vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço
Visor: acrílico, 3,0 mm, com perfil de borracha em todo seu contorno, fixado por aperto
Superfície
Caixa e porta: sem acabamento, plástico colorido
Placa de montagem: galvanizada
Cor
Semelhante a RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa totalmente fechada com porta com dobradiças com fecho de palheta dupla de 3 mm
Placa de montagem
Perfil de vedação duplo integrado no canto superior e inferior das portas
Perfis laterais em C para ajuste contínuo da profundidade da placa de montagem
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidade: 300 mm
Espessura do material da placa de montagem
3 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
717 mm x 950 mm
Quantidade de portas
1
A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda
Sim
Fecho
Modelo do fecho: Sistema de fecho de 3 pontos
Quantidade de fechos: 1
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Nota
Exposições de longa duração a raios ultravioletas (sol) com vento e chuva podem alterar as características ópticas da superfície. Estas alterações do material não afetam os componentes elétricos instalados na caixa. Se não houver a possibilidade de proteger as caixas contra raios ultravioletas, recomendamos aplicar verniz de poliuretano. As caixas podem ser expostas a uma temperatura entre -30 °C e +75 °C.
Material básico
Plástico
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
41,7 kg
Número da tarifa alfandegária
94037000
EAN
4028177526761
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
ARMARIO S/JANELA 800X1000X300 EM POLIESTER RAL7035
Aprovações
Bureau Veritas
TÜV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity