Sistema de armários compactos CM

Nº do item: CM 5121.500

Caixa com porta em chapa de aço com placa de montagem e base aberta para o alojamento de chapas de base. Grau de proteção IP 55. Combinação das vantagens oferecidas pelas caixas da Rittal e da ampla variedade de configuração do sistema de armários modulares TS 8. Perfis de montagem perfurados localizados na porta para facilitar a instalação de trilhos de montagem, suportes de conduítes e coberturas.

Trilho para montagem interna para TP, armário compacto HD

Trilho para montagem interna para TP, armário compacto HD

Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Trilho para montagem na base Para TP

Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Guia para fixação de cabos Perfil em C para placas de montagem para VX, TS, VX SE, TP

Porta-documento em chapa de aço para VX, TS, VX SE, PC, base do TopConsole System TP

Nº do item:
CM 5121.500
Material
Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Armário com porta(s) com dobradiças
Sistema de fecho de 3 pontos com fecho de palheta dupla
Placa de montagem
Base aberta para entrada de cabos personalizada
Grau de proteção NEMA
NEMA 12 com as respectivas chapas de base ou placa de cobertura
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55 com as respectivas chapas de base ou placa de cobertura
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 1.000 mm
Altura: 1.400 mm
Profundidade: 300 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
940 mm x 1.355 mm
Quantidade de portas
2
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
95 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177479814
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
CM ARMARIO COMPACTO C/1000X1400X300
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Info sheet
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas