- Nº do item:
- SE 5822.600
- Material
- Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm - Superfície
- Armário, porta e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário fechado nas laterais e em cima
Porta(s)
Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda
Placa de montagem
Chapas de base
Painel traseiro removível
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm
Painel traseiro inteiriço - Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 300 mm - Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 699 mm x 1.696 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1, 2, 3, 3R, 12
- Código IK
- IK10
- Quantidade de portas
- 1
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 118 kg
- EAN
- 4028177959262
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- VX SE Sistema de armário individual, LAP: 800x1800x300 mm, chapa de aço, com placa de montagem, porta única na frente
Sistema de armário individual VX SE
Nº do item: SE 5822.600
Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. Compatibilidade total com o sistema modular VX25. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas e os armários mais largos substituem os sistemas modulares pequenos.