Sistema de armário individual VX SE

Nº do item: SE 5824.600

Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. Compatibilidade total com o sistema modular VX25. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas e os armários mais largos substituem os sistemas modulares pequenos.

Nº do item:
SE 5824.600
Material
Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Armário, porta e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Armário fechado nas laterais e em cima
Porta(s)
Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda
Placa de montagem
Chapas de base
Painel traseiro removível
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm
Painel traseiro inteiriço
Dimensões
Largura: 1.200 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 300 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
1.099 mm x 1.696 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1, 2, 3, 3R, 12
Código IK
IK10
Quantidade de portas
2
Fecho
Quantidade de fechos: 2
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
169 kg
EAN
4028177959286
ETIM 8
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
VX SE Sistema de armário individual, LAP: 1200x1800x300 mm, chapa de aço, com placa de montagem, porta dupla na frente
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grau de proteção
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Load brochure
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas