Sistema de armário individual SE 8

Nº do item: SE 5843.500

Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com quadro perfilado. Instalação interna totalmente compatível com TS 8, favorecendo a integração total na família de produtos TS 8. Armários com largura entre 600 e 1800 mm. Montagem rápida com laterais perfiladas.

Pés de nivelamento para VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Olhais de suspensão para VX, TS, VX SE

Sistema de chassi TS 23 x 73 mm

Chapas para entrada de cabos para montagem em armários TS, SE e PC

Perfil traseiro para entrada de cabos para TS, TP

Guia para fixação de cabos Perfil angular para TS, PC, console universal TP, base soleira TS

Trilhos com perfil em C 30/15 segundo a norma EN 60 715 para VX, TS, VX SE

Trilho de montagem TS 18 x 38 mm

Retentor de porta para saídas de emergência

Nº do item:
SE 5843.500
Material
Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Armário, porta e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Armário fechado nas laterais e em cima
Porta(s)
Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda
Placa de montagem
Chapas de base
Painel traseiro removível
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm
Painel traseiro inteiriço
Dimensões
Largura: 1.200 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 400 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
1.099 mm x 1.896 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
Código IK
IK10
Quantidade de portas
2
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
193 kg
EAN
4028177666610
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
SE8 ARM.INDIVIDUAL 2PRT C/1200x2000x400
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue