Caixas compactas KX E-Box KX, chapa de aço

Nº do item: KX 1550.000

A caixa compacta KX, E-Box KX, em chapa de aço oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho.

Nº do item:
KX 1550.000
Descrição do produto
A caixa compacta KX, E-Box KX, em chapa de aço oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho.
Material
Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com porta
Placa de montagem
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Dobradiça de 180°
Protection category NEMA
NEMA 1, 3R, 4, 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Type 1, 3R, 4, 12
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 200 mm
Altura: 400 mm
Profundidade: 120 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
175 mm x 385 mm
Espessura da caixa
1,25 mm
Espessura da porta
1,25 mm
Espessura do material da placa de montagem
2 mm
Fecho
Quantidade de fechos: 1
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
4,62 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177816527
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
KX E-Box, LAP: 200x400x120 mm, chapa de aço, com placa de montagem, com porta
Aprovações
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grau de proteção
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Demais informações
Load brochure
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas